Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-2500

181H0831

Length [mm]: 2500

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]2500.0 mm
ConexãoDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L2500 DP MW
ModelS41/S42-IS10/16-2500
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto26 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido26 Quilograma