Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1500

181H0828

Length [mm]: 1500

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]1500.0 mm
ConexãoDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINSU. JACKET S41-42 IS25 FEA L1500 DP MW
ModelS41/S42-IS25-1500
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto26 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido26 Quilograma