Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S37-IS10/16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S37-IS10/16-1000

181H0722

Length [mm]: 1000

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]1000.0 mm
ConexãoDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINSU.JACKET S37 IS L1000 DP MW
ModelS37-IS10/16-1000
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto21 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido21 Quilograma