Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-2000

181H0678

Length [mm]: 2000

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]2000.0 mm
ConexãoDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINSU. JACKET S36 IS10-16 L2000 DP MW
ModelS36-IS10/16-2000
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto64.2 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido64.2 Quilograma