PU Insulation jacket, PU-FOAM, S31A-IG10/16/25-600
181H0610
Length [mm]: 600
181H0610
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 600.0 mm |
| Conexão | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S31A IG16 L600 FEA FC PUR |
| Model | S31A-IG10/16/25-600 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | PU Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 15.5 Quilograma |
| Peso líquido | 15.5 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 582.498 Litro |