PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-IG10/16-400
181H0478
Length [mm]: 400
181H0478
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 400.0 mm |
| Conexão | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S21A IG10-16 L400 FEA DP PU |
| Model | S21/S22-IG10/16-400 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | PU Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 10 Quilograma |
| Peso líquido | 10 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 295.433 Litro |