Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-1300

181H0475

Length [mm]: 1300

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]1300.0 mm
ConexãoDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINS.JACKET S21A IS10-16 L1300 FEA DP MW
ModelS21/S22-IS10/16-1300
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto16.4 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido16.4 Quilograma