MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S20A-ST16-500
181H0377
Length [mm]: 500
181H0377
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 500.0 mm |
| Conexão | DN50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S20a ST L500 FC MW |
| Model | S20A-ST16-500 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | MW Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 16.4 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 16.4 Quilograma |