MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S14A-ST16-400
181H0227
Length [mm]: 400
181H0227
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 400.0 mm |
| Conexão | DN50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S14 ST L400 FC MW |
| Model | S14A-ST16-400 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | MW Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 9.4 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 9.4 Quilograma |