MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S9A-IG10/16/25-500
181H0159
Length [mm]: 500
181H0159
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 500.0 mm |
| Conexão | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INS. JACKET S9a IG L500 FC MW |
| Model | S9A-IG10/16/25-500 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | MW Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 7.8 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 7.8 Quilograma |