Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IS16-400-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IS16-400

181H0120

Length [mm]: 400

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]400.0 mm
ConexãoDN32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINSU.JACKET S8a IS16 L400 FC MW
ModelS8A-IS16-400
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto11.3 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido11.3 Quilograma