MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S7A-ST16-600
181H0081
Length [mm]: 600
181H0081
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 600.0 mm |
| Conexão | DN50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S7A IG L600 FC MW |
| Model | S7A-ST16-600 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | MW Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 8 Quilograma |
| Peso líquido | 8 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 239.087 Litro |