MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IT10-200
181H0023
Length [mm]: 200
181H0023
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 200.0 mm |
| Conexão | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S4a IT L200 FC MW |
| Model | S4A-IT10-200 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | MW Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.2 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 4.2 Quilograma |