MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, D1-IT16-100
181H0002
Length [mm]: 100
181H0002
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 100.0 mm |
| Conexão | DN25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S1 IT10 L100 FC MW |
| Model | D1-IT16-100 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | MW Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.1 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 2.1 Quilograma |