180F4265
180F4265
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | APM 32 |
| Deslocamento [cm³/rot] | 444.00 cm³/rev |
| Deslocamento [pol.³/rot] | 27.09 in³/rev |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Fluxo [gpm] [Máx] | 141.000 gal/min |
| Fluxo [l/min.] [Máx] | 533.00 l/min |
| Fluxo [m³/h] [Max] | 32.00 m³/h |
| Grupo de produtos | Spare part |
| Material Description | Swash pl. set APM 32-40 x1A / APM 32 x2A |
| Nível de pressão sonora [dB(A)] | 85 dBA |
| Potência nominal [HP] | 100.0 HP |
| Potência nominal [kW] | 75.0 kW |
| Pressão de entrada [barg] [Máx] | 83.0 barg |
| Pressão de entrada [barg] [Mín] | 30.0 barg |
| Pressão de entrada [psig] [Máx] | 1200.0 psig |
| Pressão de entrada [psig] [Mín] | 435.0 psig |
Característica | Valor |
|---|---|
| Pressão de saída [barg] [Máx] | 6 barg |
| Pressão de saída [barg] [Mín] | 3 barg |
| Pressão de saída [psig] [Máx] | 87 psig |
| Pressão de saída [psig] [Mín] | 44 psig |
| Product line | 14 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura do meio [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura do meio [°F] [Min] | 36 °F |
| Tipo de produto | Spare parts for APM S 22-40 |
| Torque de trabalho permitido [lb-pé] [Máx] | 340 lbf∙ft |
| Torque de trabalho permitido [Nm] [Máx] | 460 N-m |
| Velocidade [rpm] [Max] | 1200 rpm |
| Velocidade [rpm] [Min] | 700 rpm |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 7.345 Quilograma |
| Peso líquido | 6.915 Quilograma |
| Volume | 21.919 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255236269 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |