Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula piloto servo-operada, ICS 25-5-S

148X0629

Tipo de conexão: Solda de soquete, Con. padrão: ASME B 16.11, Tampa: 3 módulos de função

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoRegulador de pressão de entrada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem individual
FunçãoPilot operated servo valve
Grupo de produtosRegionally specified kits
Característica
Valor
Material DescriptionICS 25-5-S, 1" SOC, 20 inHG - 102 PSIG
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]1 in
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]3/16 in
Tampa3 módulos de função
Texto adicional de etiquetas dos EUAcom corte elétrico
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de produtoICS 25-5-S

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto7.08 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Volume22.493 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428539548
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm