Módulo de função, SVA-140B 100, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Tampa
148B6929
Pressão máx.de trabalho [bar]: 140
148B6929
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de SVL Flexline |
| Aprovação | LISTADO C UL USCECRN |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Parte superior completa |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Equipamento | Tampa |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 302 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Funcional | Peças sobressalentes SVL Flexline |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Válvulas de bloqueio e regulagem |
| Haste | Standard |
| Material Description | SVA-140B Top complete 100 |
| Nome do produto | Módulo de função |
| Nome do programa de peças | SVA-140B |
| Peças incluídas | 1 gaxeta |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 2030 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 140.0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R744 |
| Tipo | SVL Flexline |
| Tipo de produto | SVA-140B 100 |
| UL mark | Yes |
| Usado para produtos | SVL-140B 100 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 17.35 Quilograma |
| Peso líquido | 12.5 Quilograma |
| Volume | 56.025 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162692677 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |