Danfoss logo
Function module, SVA-140B 80, 148B6928

Módulo de função, SVA-140B 80, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Tampa

148B6928

Pressão máx.de trabalho [bar]: 140

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de SVL Flexline
AprovaçãoLISTADO C UL USCECRN
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoParte superior completa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoTampa
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]150 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes SVL Flexline
Característica
Valor
Grupo de produtosVálvulas de bloqueio e regulagem
HasteStandard
Material DescriptionSVA-140B Top complete 80
Nome do produtoMódulo de função
Nome do programa de peçasSVA-140B
Peças incluídas1 gaxeta
Pressão máx. de trabalho [psig]2030 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]140.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR744
TipoSVL Flexline
Tipo de produtoSVA-140B 80
UL markYes
Usado para produtosSVL-140B 80

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto9.55 Quilograma
Peso líquido6.95 Quilograma
Volume32.233 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162692660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm