Danfoss logo
-product-details

148B6375

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de SVL Flexline
AprovaçãoCECRNEACUA
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 40
Contains batteriesNo
Descrição do produtoAlojamento de válvula
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]200 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]392 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
FluxoBifluxo
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes SVL Flexline
Grupo de fluido12
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
In scope of WEEENo
Característica
Valor
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço
Material DescriptionSVL-65BT 100 A STR Valve Housing
Nome do produtoCorpo de válvula multifunções
Nome do programa de peçasSVL-HT 65B
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
Tamanho da conexão de entrada [mm]100.00 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.]4 in
Tamanho da conexão de saída [mm]100.0 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.]4 in
TipoSVL Flexline
Tipo de conexão de entradaSolda de topo
Tipo de conexão de saídaSolda de topo
Tipo de produtoSVL-65BT 100
UL markYes
Usado para produtosSVA-65BT 100

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto15.85 Quilograma
Peso líquido14.3 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715255140214