148B6366
148B6366
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de SVL Flexline |
| Aprovação | CECRNEACUA |
| Categoria | II |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | EN 10220 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Alojamento de válvula |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 392 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -76 °F |
| Fluxo | Bifluxo |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Funcional | Peças sobressalentes SVL Flexline |
| Grupo de fluido | 12 |
| Grupo de produtos | Válvulas multifuncionais |
| In scope of WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
| Mat. da con. | Aço |
| Mat. do corpo | Aço |
| Material Description | SVL-65BT 80 D STR Valve Housing |
| Nome do produto | Corpo de válvula multifunções |
| Nome do programa de peças | SVL-HT 65B |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 943 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 65.0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170 |
| Tamanho da conexão de entrada [mm] | 80.00 mm |
| Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 3 in |
| Tamanho da conexão de saída [mm] | 80.0 mm |
| Tamanho da conexão de saída [pol.] | 3 in |
| Tipo | SVL Flexline |
| Tipo de conexão de entrada | Solda de topo |
| Tipo de conexão de saída | Solda de topo |
| Tipo de produto | SVL-65BT 80 |
| UL mark | Yes |
| Usado para produtos | SVA-65BT 80 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 8.5 Quilograma |
| Peso líquido | 7.45 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 17.708 Litro |
| EAN/UPC | 5715255140061 |