Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0217

EvoFlat Water Heater A2StS TPC-M

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]575 mm
Altura sem tampa [mm]575 mm
China RoHS complianceOut of scope
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat Water Heater A2StS TPC-M
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]43 kW
DHW capacity [kW] [Min]37 kW
Direção de conexãoBase
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Largura com tampa [mm]545 mm
Largura sem tampa [mm]545 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXAço inoxidável
Material de tampaWhite-lacquered In wall
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A2StS TPC-M
Mixing circuit - controlTermostato
Nome de controlador DHWTPC-M
Característica
Valor
Nome do fabricanteDanfoss
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Opção de tampaExtra
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]150 mm
Profundidade sem tampa [mm]105 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 2
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de conexão DHWRosca int. G
Tipo de conexão HERosca int. G
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoWarranty & Service

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto11.425 Quilograma
Peso líquido10.225 Quilograma
Volume82.11 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428525114
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm