Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0208

EvoFlat Water Heater 1 TPC-M o/cover

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat Water Heater 1 TPC-M o/cover
DG Indicator ProfileContains Gas
Grupo de produtosFlat Stations
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 1 TPC-M o/cover
Característica
Valor
Mixing circuit - controlTermostato
Nome de controlador DHWTPC-M
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Product line67
Station size typeType 1
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoWarranty & Service

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto9.395 Quilograma
Peso líquido8.195 Quilograma
Característica
Valor
Volume82.11 Litro
EAN/UPC5702424653958