Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0195

EvoFlat Water Heater A3 TPC-M

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat Water Heater A3 TPC-M
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A3 TPC-M
Característica
Valor
Mixing circuit - controlTermostato
Nome de controlador DHWTPC-M
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 3
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoWarranty & Service

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto12.025 Quilograma
Peso líquido10.825 Quilograma
Volume82.11 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428525091
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm