Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0194

Warranty & Service

145G0194

EvoFlat Water Heater A2 TPC-M

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat Water Heater A2 TPC-M
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A2 TPC-M
Característica
Valor
Mixing circuit - controlTermostato
Nome de controlador DHWTPC-M
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 2
Tipo de controle de aquecimentoThermostatic
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoWarranty & Service

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10.725 Quilograma
Peso líquido9.525 Quilograma
Volume82.11 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428525084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm