Danfoss logo
 VX-F 145F3904

Warranty & Service

145F3904

VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoVX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Característica
Valor
Material DescriptionVX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
Mixing circuit - controlTermostato
Nome de controlador DHWPTC2+P
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Tipo de produtoWarranty & Service

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto31 Quilograma
Peso líquido30 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5702424653897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm