Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II S, Type 3, Heating controller name: ECL 210/VS2/AMV150, DHW controller name: PTC2+P

145B5059

Product Type: Akva Les II S, Type 3, 16 bar, 110 °C, Motorized control valve, PTC2+P

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]463 mm
Altura do pacote [mm]210 mm
Altura sem tampa [mm]463 mm
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWOptional
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoAkva Les II S XB06H+60 PTC2
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]41 kW
DHW capacity [kW] [Min]22 kW
DHW HEX typeXB06H+-1 60
Direção de conexãoBottom
Grupo de produtosSmall Stations
Heating controller nameECL 210/VS2/AMV150
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Largura do pacote [mm]480 mm
Liga de aquecimento HEXAISI 316
Material de brasagem de aquecimento HEXCopper
Material DescriptionAkva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol uK
Característica
Valor
Mixing circuit - controlMotorized control valve
Nome de controlador DHWPTC2+P
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]210 mm
Profundidade do pacote [mm]345 mm
Profundidade sem tampa [mm]190 mm
Station size typeType 3
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHG ext. thread
Tipo de conexão DHWG ext. thread
Tipo de controle de aquecimentoBottom
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoAkva Les II S
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto22 Quilograma
Peso líquido20 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715162511343