Danfoss logo
Akva Lux II

Akva Lux II S, fully insulated, Type 1, Heating controller name: ECL 110/VS2/AMV150, DHW controller name: PTC2

145B5036

Product Type: Akva Lux II S, fully insulated, Type 1, 10 bar, 95 °C, ECL110, PTC2

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]618 mm
Altura do pacote [mm]340 mm
Altura sem tampa [mm]618 mm
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Circuito de aquecimento de piso - tipo de bombaGrundfos UPM3 15-70 Auto
Circulação DHWOptional
Circulation connection size1/2"
Circulation pipe sizeØ18
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoAkva Lux II S type 1 (XB06H-1-26) ECL110, with cover
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]41 kW
DHW capacity [kW] [Min]32 kW
DHW HEX typeXB06H-1 26
Differential pressure controllerIntegrated
Direção de conexãoBottom + option for top conn
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating circuit - pump brandGrundfos
Grupo de produtosSmall Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating controller nameECL 110/VS2/AMV150
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Largura com tampa [mm]540 mm
Largura do pacote [mm]800 mm
Largura sem tampa [mm]535 mm
Liga de aquecimento HEXAISI 316
Característica
Valor
Material de brasagem de aquecimento HEXCopper
Material de isolamentoEPP cover
Material de tampaWhite-lacquered steel
Material DescriptionAkva Lux II S XB06H26 PTC2/sik. fuldisol
Mixing circuit - controlECL110
Nome de controlador DHWPTC2
Number of households [Min]1
Opção de tampaExtra
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]300 mm
Profundidade do pacote [mm]600 mm
Profundidade sem tampa [mm]285 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksDir. HE with mix. Loop and DHW
Station size typeType 1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão DHWG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoAkva Lux II S, fully insulated
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto32 Quilograma
Peso líquido30 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715162511329
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm