Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Les II S, Type 3, Heating controller name: TC200, DHW controller name: PTC2

145B5006

Product Type: Akva Les II S, Type 3, 10 bar, 95 °C, Termostat TC200, PTC2

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]618 mm
Altura do pacote [mm]340 mm
Altura sem tampa [mm]618 mm
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Circuito de aquecimento de piso - tipo de bombaGrundfos UPM3 15-70 Auto
Circulação DHWOptional
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoAkva Les II S, fully insulated, with cover, low temperature unit
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]41 kW
DHW capacity [kW] [Min]32 kW
DHW HEX typeXB06H+-1 60
Differential pressure controllerIntegrated
Direção de conexãoBottom + option for top conn
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating circuit - pump brandGrundfos
Grupo de produtosSmall Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating controller nameTC200
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Largura com tampa [mm]540 mm
Largura do pacote [mm]800 mm
Largura sem tampa [mm]535 mm
Liga de aquecimento HEXAISI 316
Material de brasagem de aquecimento HEXCopper
Material de isolamentoEPP cover
Característica
Valor
Material de tampaWhite-lacquered steel
Material DescriptionAkva Les II S XB06+ 60 PTC2/Sikk.v.
Mixing circuit - controlTermostat TC200
Nome de controlador DHWPTC2
Number of households [Min]1
Opção de tampaExtra
Pressão estática DCW [bar] [Min]2 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]300 mm
Profundidade do pacote [mm]600 mm
Profundidade sem tampa [mm]285 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksThe substation is designed for supply temperature s in the range 50-70°C
Station size typeType 3
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Temperatura de alimentação recomendada [˚C]75 °C
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão DHWG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoThermostatic
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoAkva Les II S
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto22 Quilograma
Peso líquido20 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715162511268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm