Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Warranty & Service

145B4061

Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura do pacote [mm]340 mm
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size1/2"
Circulation pipe sizeØ18
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm
DG Indicator ProfileContains Gas
Differential pressure controllerIntegrado
Direção de conexãoBottom + option for top conn
Grupo de produtosFlat Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Largura do pacote [mm]800 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXCOBRE
Material de isolamentoSem
Material de tampaWhite-lacquered steel
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm
Mixing circuit - controlTermostato
Característica
Valor
Nome de controlador DHWPTC2
Number of households [Min]1
Opção de tampaExtra
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade do pacote [mm]600 mm
Station size typeType 1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de conexão DHWRosca int. G
Tipo de conexão HERosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoDifferential pressure + zone valve
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoWarranty & Service

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto22 Quilograma
Peso líquido20 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5702424653811