Warranty & Service
145B3036
Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
145B3036
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Additional information | Direct HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit |
| Altura com tampa [mm] | 740 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 616 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circuito de aquecimento de piso - tipo de bomba | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Circulação DHW | Extra |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW capacity [kW] | 58 kW |
| DHW HEX type | XB37 |
| Differential pressure controller | AVPL |
| Direção de conexão | Base |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Floor heating circuit - pump brand | Wilo |
| Grupo de produtos | Flat Stations |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Largura com tampa [mm] | 600 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 577 mm |
| Liga de aquecimento HEX | AISI 316 |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Aço inoxidável |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM |
| Mixing circuit - control | Thermostatic valve |
| Nome de controlador DHW | PM |
| Opção de tampa | Extra |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Profundidade com tampa [mm] | 200 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 150 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 1 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | G3/4" |
| Tamanho de conexão HE | G3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | Rosca int. G |
| Tipo de conexão DHW | Rosca int. G |
| Tipo de conexão HE | Rosca int. G |
| Tipo de controle de aquecimento | Thermostatic + Differential pressure |
| Tipo de controle DHW | Flow |
| Tipo de produto | Warranty & Service |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 23 Quilograma |
| Peso líquido | 22.5 Quilograma |
| Volume | 78.736 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524117 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |