Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

Warranty & Service

145B3034

Akva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Additional informationDirect HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit
Altura do pacote [mm]620 mm
China RoHS complianceOut of scope
Circuito de aquecimento de piso - tipo de bombaWilo Yonos Para 15/6
Circulação DHWExtra
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoAkva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW]58 kW
DHW HEX typeXB37
Differential pressure controllerAVPL
Direção de conexãoBase
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating circuit - pump brandWilo
Grupo de produtosFlat Stations
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Largura do pacote [mm]580 mm
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT S XB37H-30 PM
Mixing circuit - controlThermostatic valve
Característica
Valor
Nome de controlador DHWPM
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade do pacote [mm]150 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DHG3/4"
Tamanho de conexão DHWG3/4"
Tamanho de conexão HEG3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de conexão DHWRosca int. G
Tipo de conexão HERosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoThermostatic + Differential pressure
Tipo de controle DHWFlow
Tipo de produtoWarranty & Service

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto23 Quilograma
Peso líquido22.5 Quilograma
Volume75 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424653781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm