Danfoss logo
145b1941 and 145B1944

Warranty & Service

145B1944

Danfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min for floor heating, with DHW circulation

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Additional informationDHW CirculationSafety functionZone valve actuator
Altura do pacote [mm]160 mm
China RoHS complianceOut of scope
Circuito de aquecimento de piso - tipo de bombaWilo Yonos Para 15/6
Circulação DHWWithout
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoDanfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min for floor heating, with DHW circulation
DG Indicator ProfileContains Liquids
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
DHW capacity [kW] [Min]37 kW
DHW HEX typeU141RH
DHW re-circulation pump brandWilo
DHW re-circulation pump typeYONOS PARA Z15/7 RK
Differential pressure controllerIntegrado
Direção de conexãoBase
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating circuit - pump brandWilo
Grupo de produtosFlat Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating controller nameFTC
Heating pump brandWilo
Heating pump typeYONOS PARA RS 15/6
HEX DHW brazed/gasketed materialGasketed copper
HEX heating gasket materialEPDM
Largura do pacote [mm]800 mm
Característica
Valor
Material de isolamentoSem
Material de tampaWhite-lacquered In wall
Material DescriptionEvoFlat MSS A2G TWA w/HTC Cirk
Mixing circuit - controlTermostato
Nome de controlador DHWTPC-M
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Opção de tampaExtra
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]153 mm
Profundidade do pacote [mm]600 mm
Profundidade sem tampa [mm]150 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 2
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de conexão DHWRosca int. G
Tipo de conexão HERosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoThermostatic + Differential pressure
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoWarranty & Service

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto24 Quilograma
Peso líquido22.8 Quilograma
Volume77.346 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428524780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm