Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat MSS

Warranty & Service

145B1000

EvoFlat MSS1, without EPP front insulation cover

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Additional informationEPP Front insulation cover
Altura com tampa [mm]590 mm
Altura do pacote [mm]600 mm
Altura sem tampa [mm]590 mm
China RoHS complianceOut of scope
Circuito de aquecimento de piso - tipo de bombaWilo Yonos Para 15/6
Circulação DHWWithout
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat MSS1, without EPP front insulation cover
DG Indicator ProfileContains Liquids
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
DHW capacity [kW] [Min]37 kW
DHW HEX typeXB06H-1 26
Differential pressure controllerIntegrado
Direção de conexãoBase
Floor heating circuit - pump brandWilo
Grupo de produtosFlat Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating controller nameFTC
Heating pump brandWilo
Heating pump typeYonos Para 15/6
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Largura com tampa [mm]545 mm
Largura do pacote [mm]600 mm
Largura sem tampa [mm]545 mm
Liga de aquecimento HEXAISI 316
Material de brasagem de aquecimento HEXCOBRE
Característica
Valor
Material de isolamentoTampa EPP
Material de tampaWhite-lacquered In wall
Material DescriptionEvoFlat MSS 1 TPC-M ZD
Mixing circuit - controlTermostato
Nome de controlador DHWTPC-M
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Opção de tampaExtra
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]153 mm
Profundidade do pacote [mm]160 mm
Profundidade sem tampa [mm]150 mm
RemarksInsulated Flatstations
Station size typeType 1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de conexão DHWRosca int. G
Tipo de conexão HERosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoThermostatic + Differential pressure
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoWarranty & Service

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto15 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido14 Quilograma