Danfoss logo
145B0910

Warranty & Service

145B0909

Danfoss EvoFlat FSS A3 55kW, 22,5 l/min for radiator heating with DHW circulation

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Additional informationDHW Circulation
Altura do pacote [mm]160 mm
Circulação DHWWithout
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoDanfoss EvoFlat FSS A3 55kW, 22,5 l/min for radiator heating with DHW circulation
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW]55 kW
DHW HEX typeXB06H+ 60
DHW re-circulation pump brandWilo
DHW re-circulation pump typeYONOS PARA Z15/7 RK
Differential pressure controllerIntegrado
Direção de conexãoBase
Grupo de produtosFlat Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating controller nameTPC-M
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Largura do pacote [mm]800 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXCOBRE
Material de isolamentoSem
Material de tampaWhite-lacquered In wall
Material DescriptionEvoFlat FSS A3 w/Cirk.
Mixing circuit - controlTermostato
Característica
Valor
Nome de controlador DHWTPC-M
Number of households [Min]1
Opção de tampaExtra
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]153 mm
Profundidade do pacote [mm]600 mm
Profundidade sem tampa [mm]110 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 3
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de conexão DHWRosca int. G
Tipo de conexão HERosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoDifferential pressure + zone valve
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoWarranty & Service

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto16.66 Quilograma
Peso líquido15.46 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5702428524575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm