Danfoss logo
145B0910

Warranty & Service

145B0066

EvoFlat FSS A1 (radiator heating)

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]590 mm
Altura do pacote [mm]160 mm
Altura sem tampa [mm]590 mm
Circulação DHWWithout
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat FSS A1 (radiator heating)
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
DHW capacity [kW] [Min]37 kW
DHW HEX typeXB06H-1 26
Differential pressure controllerIntegrado
Direção de conexãoBase
Grupo de produtosFlat Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating controller nameTPC-M
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Largura com tampa [mm]545 mm
Largura do pacote [mm]800 mm
Largura sem tampa [mm]545 mm
Liga de aquecimento HEXAISI 316
Material de brasagem de aquecimento HEXAço inoxidável
Material de isolamentoSem
Material de tampaWhite-lacquered In wall
Material DescriptionEvoFlat FSS A1StS TPC-M
Característica
Valor
Mixing circuit - controlTermostato
Nome de controlador DHWTPC-M
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Opção de tampaExtra
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]153 mm
Profundidade do pacote [mm]600 mm
Profundidade sem tampa [mm]110 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksInsulated Flatstations
Station size typeType 1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de conexão DHWRosca int. G
Tipo de conexão HERosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoDifferential pressure + zone valve
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoWarranty & Service

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto11.13 Quilograma
Peso líquido9.93 Quilograma
Volume84.525 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428524513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm