Danfoss logo
Warranty & Service-product-details

Warranty & Service

145B0005

EvoFlat FSS A2 (radiator heating)

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]590 mm
Altura do pacote [mm]160 mm
Altura sem tampa [mm]590 mm
Circulação DHWWithout
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat FSS A2 (radiator heating)
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
DHW capacity [kW] [Min]37 kW
DHW HEX typeXB06H-1 40
Differential pressure controllerIntegrado
Direção de conexãoBase
Grupo de produtosFlat Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating controller nameTPC-M
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Largura com tampa [mm]545 mm
Largura do pacote [mm]800 mm
Largura sem tampa [mm]545 mm
Liga de aquecimento HEXAISI 316
Material de brasagem de aquecimento HEXCOBRE
Material de isolamentoSem
Material de tampaWhite-lacquered In wall
Material DescriptionEvoFlat FSS A2 TPC-M 18L/min
Característica
Valor
Mixing circuit - controlTermostato
Nome de controlador DHWTPC-M
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Opção de tampaExtra
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]153 mm
Profundidade do pacote [mm]600 mm
Profundidade sem tampa [mm]110 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksInsulated Flatstations
Station size typeType 2
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de conexão DHWRosca int. G
Tipo de conexão HERosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoDifferential pressure + zone valve
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoWarranty & Service

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto14.93 Quilograma
Peso líquido13.73 Quilograma
Volume83.79 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428524438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm