Danfoss logo
Termix_VMTDMiniopbl_INSUCOVER

Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Type 3, Heating controller name: RAVK, DHW controller name: IHPT

144H3041

Product Type: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Type 3, 10 bar, 110 °C, RAVK, VMA, RAVK, IHPT

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]660 mm
Altura sem tampa [mm]660 mm
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWOptional
Circulation connection size3/4"
Circulation connection typeInternal thread
Circulation pipe sizeDN15
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
Descriçãodirect heating with mixing loop and instantaneous domestic hot water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H+-1 60 G3/4"*10 H
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMA
Heating controller nameRAVK
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]300 mm
Largura sem tampa [mm]300 mm
Característica
Valor
Material de tampaWithout
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI Mini 3
Nome de controlador DHWIHPT
Opção de tampaNo
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]240 mm
Profundidade sem tampa [mm]240 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7931dbee-1e17-49bf-ab71-5be5d45ecee8
SCIP dossier product nameTermix VMTD MIX-I-FI Mini 3
Station size typeType 3
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHInternal thread
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoThermostatic + delta p controller
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoTermix VMTD MIX-I-FI Mini
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto20 Quilograma
Peso líquido19 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5706561821997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm