Mantas de aquecimento, DEVIflex 150T, 150 W/m², 4.80 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230
140F1473
Tipo do cabo: Condutor duplo, Largura da manta [m]: 0.8, Comprimento da manta [m]: 6.4
140F1473
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do conjunto | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Aplicação | Floor heating |
| Aprovação | CE |
| Área de cobertura [m²] | 4.80 m² |
| Bainha externa | PVC |
| CE mark | Yes |
| Chumbo frio | Sim |
| Classe IP do elemento | IPX7 |
| Comprimento da manta [m] | 6.40 m |
| Comprimento do chumbo frio [m] | 6.0 m |
| Contains batteries | No |
| Cor da bainha externa | VERMELHO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do cabo [mm] | 6.9 mm |
| Espessura [mm] | 7.90 mm |
| Força de deformação [N] | >1500 N |
| Força de tração [N] | 400 N |
| Garantia [Ano] | 20 |
| Grupo de produtos | Mantas de aquecimento |
Característica | Valor |
|---|---|
| Isolamento do condutor | XLPE |
| Largura da manta [m] | 0.8 m |
| Material Description | DEVIflex 150T 4,8m² 230V 740W |
| Princípio de aquecimento | Resistivo serial |
| Product line | 21 |
| Quantidade de chumbo frio | 1 |
| Quantidade de condutores de chumbo frio | 3 |
| Resistência do cabo [Ohm] | 71.3000 Ohm |
| Saída da manta [W/m²] | 150 W/m² |
| Saída de aquecimento [W] | 740 W |
| Tamanho do chumbo frio [mm²] | 1.5 mm² |
| Tela do cabo | Folha de alumínio 100% |
| Temperatura de instalação [°C] [Min] | -5 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de chumbo frio | DTCL |
| Tipo de produto | DEVIflex 150T |
| Tipo do cabo | Condutor duplo |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.308 Quilograma |
| Peso líquido | 4.193 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 37.03 Litro |
| EAN/UPC | 5703466253076 |