Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Mantas de aquecimento, DEVIflex 150T, 150 W/m², 2.90 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

140F1471

Tipo do cabo: Condutor duplo, Largura da manta [m]: 0.8, Comprimento da manta [m]: 3.8

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do conjuntoSynthetic nail - 40 pc in box
AplicaçãoFloor heating
AprovaçãoCE
Área de cobertura [m²]2.90 m²
Bainha externaPVC
CE markYes
Chumbo frioSim
Classe IP do elementoIPX7
Comprimento da manta [m]3.80 m
Comprimento do chumbo frio [m]6.0 m
Contains batteriesNo
Cor da bainha externaVERMELHO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm]6.9 mm
Espessura [mm]7.90 mm
Força de deformação [N]>1500 N
Força de tração [N]400 N
Garantia [Ano]20
Grupo de produtosMantas de aquecimento
Característica
Valor
Isolamento do condutorXLPE
Largura da manta [m]0.8 m
Material DescriptionDEVIflex 150T 2,9m² 230V 440W
Princípio de aquecimentoResistivo serial
Product line21
Quantidade de chumbo frio1
Quantidade de condutores de chumbo frio3
Resistência do cabo [Ohm]119.8000 Ohm
Saída da manta [W/m²]150 W/m²
Saída de aquecimento [W]440 W
Tamanho do chumbo frio [mm²]1.5 mm²
Tela do caboFolha de alumínio 100%
Temperatura de instalação [°C] [Min]-5 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de chumbo frioDTCL
Tipo de produtoDEVIflex 150T
Tipo do caboCondutor duplo
Warranty type20-year full service warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.136 Quilograma
Peso líquido3.021 Quilograma
Característica
Valor
Volume22.68 Litro
EAN/UPC5703466253052