Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Mantas de aquecimento, DEVIflex 75T, 75 W/m², 3.20 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

140F1437

Tipo do cabo: Condutor duplo, Largura da manta [m]: 0.8, Comprimento da manta [m]: 4.2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do conjuntoSynthetic nail - 40 pc in box
AplicaçãoFloor heating
AprovaçãoCE
Área de cobertura [m²]3.20 m²
Bainha externaPVC
CE markYes
China RoHS complianceYes
Chumbo frioSim
Classe IP do elementoIPX7
Comprimento da manta [m]4.20 m
Comprimento do chumbo frio [m]6.0 m
Contains batteriesNo
Cor da bainha externaVERMELHO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm]6.9 mm
Espessura [mm]7.90 mm
EU RoHS complianceYes
Força de deformação [N]>1500 N
Força de tração [N]400 N
Garantia [Ano]20
Característica
Valor
Grupo de produtosMantas de aquecimento
Isolamento do condutorXLPE
Largura da manta [m]0.8 m
Material DescriptionDEVIflex 75T 3,2m² 230V 255W
Princípio de aquecimentoResistivo serial
Product line21
Quantidade de chumbo frio1
Quantidade de condutores de chumbo frio3
REACH Candidate List substancesNo
Resistência do cabo [Ohm]209.3000 Ohm
Saída da manta [W/m²]75 W/m²
Saída de aquecimento [W]255 W
Tamanho do chumbo frio [mm²]1.5 mm²
Tela do caboFolha de alumínio 100%
Temperatura de instalação [°C] [Min]-5 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de chumbo frioDTCL
Tipo de produtoDEVIflex 75T
Tipo do caboCondutor duplo
Warranty type20-year full service warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.734 Quilograma
Peso líquido2.619 Quilograma
Característica
Valor
Volume12.675 Litro
EAN/UPC5703466252741