Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Cabos de aquecimento, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 129 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230

140F1209

Tipo do cabo: Condutor duplo, Princípio de aquecimento: Resistivo serial

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura do pacote [mm]120 mm
AplicaçãoCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
AprovaçãoCEUkrTESTEAC
Bainha externaPVC
Cabo no tamborNão
CE markYes
China RoHS complianceYes
Chumbo frioSim
Classe IP do elementoIPX7
Comprimento do cabo [m]129.000 m
Comprimento do chumbo frio [m]2.3 m
Contains batteriesNo
Cor da bainha externaVERMELHO
Cortado no comprimentoNão
DescriçãoDEVIflex 6T 770W 230V 129m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro de dobra [mm] [Min]50 mm
Diâmetro do cabo [mm]6.9 mm
Empresa certificadoraIntertek SemkoUkrTEST
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Força de deformação [N]>1500 N
Força de tração [N]>500 N
Garantia [Ano]20
Grupo de produtosCabos de aquecimento
Isolamento do condutorXLPE
Largura do pacote [mm]380 mm
Característica
Valor
Material DescriptionDEVIflex 6T 129m 230V 770W
Princípio de aquecimentoResistivo serial
Product line21
Profundidade do pacote [mm]380 mm
Proteção UVNão
Quantidade de chumbo frio1
Quantidade de condutores de chumbo frio3
REACH Candidate List substancesNo
Resistência do cabo [Ohm]68.9000 Ohm
Retardador de chamaSim
Saída de aquecimento [W]770 W
Saída do cabo [W/m]6 W/m
Sem chumboSim
Tamanho do chumbo frio [mm²]1.5 mm²
Tela do caboFolha de alumínio 100%
Temperatura de instalação [°C] [Min]-5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max]80 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max]90 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de chumbo frioDTCL
Tipo de produtoDEVIflex™ 6T
Tipo do caboCondutor duplo
UL markNo
UNSPSC CODE26121601
Versão do produtoReady-made
Warranty type20-year full service warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto8.141 Quilograma
Peso líquido8.06 Quilograma
Característica
Valor
Volume21.157 Litro
EAN/UPC5703466223451