Cabos de aquecimento, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 115 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230
140F1208
Tipo do cabo: Condutor duplo, Princípio de aquecimento: Resistivo serial
140F1208
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura do pacote [mm] | 120 mm |
| Aplicação | Cold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields |
| Aprovação | CEUkrTESTEAC |
| Bainha externa | PVC |
| Cabo no tambor | Não |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Chumbo frio | Sim |
| Classe IP do elemento | IPX7 |
| Comprimento do cabo [m] | 115.000 m |
| Comprimento do chumbo frio [m] | 2.3 m |
| Contains batteries | No |
| Cor da bainha externa | VERMELHO |
| Cortado no comprimento | Não |
| Descrição | DEVIflex 6T 720W 230V 115m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro de dobra [mm] [Min] | 50 mm |
| Diâmetro do cabo [mm] | 6.9 mm |
| Empresa certificadora | Intertek SemkoUkrTEST |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Força de deformação [N] | >1500 N |
| Força de tração [N] | >500 N |
| Garantia [Ano] | 20 |
| Grupo de produtos | Cabos de aquecimento |
| Isolamento do condutor | XLPE |
| Largura do pacote [mm] | 380 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | DEVIflex 6T 115m 230V 720W |
| Princípio de aquecimento | Resistivo serial |
| Product line | 21 |
| Profundidade do pacote [mm] | 380 mm |
| Proteção UV | Não |
| Quantidade de chumbo frio | 1 |
| Quantidade de condutores de chumbo frio | 3 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Resistência do cabo [Ohm] | 74.0000 Ohm |
| Retardador de chama | Sim |
| Saída de aquecimento [W] | 720 W |
| Saída do cabo [W/m] | 6 W/m |
| Sem chumbo | Sim |
| Tamanho do chumbo frio [mm²] | 1.5 mm² |
| Tela do cabo | Folha de alumínio 100% |
| Temperatura de instalação [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura de operação [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura não operacional [°C] [Max] | 90 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de chumbo frio | DTCL |
| Tipo de produto | DEVIflex™ 6T |
| Tipo do cabo | Condutor duplo |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 26121601 |
| Versão do produto | Ready-made |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 7.292 Quilograma |
| Peso líquido | 7.22 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 21.157 Litro |
| EAN/UPC | 5703466223444 |