DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 1.50 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230
140F0467
Tipo do cabo: Condutor duplo, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 3
140F0467
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do conjunto | DEVIreg™ Display Connect |
| Aplicação | Floor heating |
| Aprovação | CE |
| Área de cobertura [m²] | 1.50 m² |
| Bainha externa | PVDF |
| CE evaluated | Yes |
| Chumbo frio | Sim |
| Classe IP do elemento | IPX7 |
| Comprimento da manta [m] | 3.00 m |
| Contains batteries | No |
| Descrição | DEVImat 150T 1,5m² 230V 225W + Display |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do cabo [mm] | 3.0 mm |
| Força de deformação [N] | 600 N |
| Força de tração [N] | 120 N |
| Garantia [Ano] | 20 |
| Grupo de produtos | Sets heating elements |
Característica | Valor |
|---|---|
| Isolamento do condutor | FEP |
| Largura da manta [m] | 0.5 m |
| Material Description | DEVImat 150T 1,5m² 230V 225W + Display |
| Princípio de aquecimento | Resistivo serial |
| Product line | 21 |
| Quantidade de chumbo frio | 1 |
| Resistência do cabo [Ohm] | 236.9000 Ohm |
| Saída da manta [W/m²] | 150 W/m² |
| Saída de aquecimento [W] | 225 W |
| Tamanho do chumbo frio [mm²] | 1.0 mm² |
| Tela do cabo | Folha de alumínio 100% |
| Temperatura de instalação [°C] [Min] | -5 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de chumbo frio | DTWB |
| Tipo de produto | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| Tipo do cabo | Condutor duplo |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.417 Quilograma |
| Peso líquido | 1.135 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 12.825 Litro |
| EAN/UPC | 5703466253380 |