Cabos de aquecimento, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 15 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230
140F0005
Tipo do cabo: Condutor duplo, Princípio de aquecimento: Resistivo serial
140F0005
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura do pacote [mm] | 54 mm |
| Aplicação | Pipe / tank frost protection |
| Aprovação | CEUkrTESTEAC |
| Bainha externa | MDPE |
| Cabo no tambor | Não |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Chumbo frio | Sim |
| Classe IP do elemento | IPX7 |
| Comprimento do cabo [m] | 15.000 m |
| Comprimento do chumbo frio [m] | 2.3 m |
| Contains batteries | No |
| Cor da bainha externa | Azul-claro |
| Cortado no comprimento | Não |
| Descrição | DEVIaqua 9T 135W 230V 15m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro de dobra [mm] [Min] | 50 mm |
| Diâmetro do cabo [mm] | 7.0 mm |
| Empresa certificadora | Intertek SemkoUkrTEST |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Força de deformação [N] | 600 N |
| Força de tração [N] | >650 N |
| Garantia [Ano] | 20 |
| Grupo de produtos | Cabos de aquecimento |
| Isolamento do condutor | XLPE |
| Largura do pacote [mm] | 386 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | DEVIaqua 9T 15m 230V 135W |
| Princípio de aquecimento | Resistivo serial |
| Product line | 21 |
| Profundidade do pacote [mm] | 386 mm |
| Proteção UV | Sim |
| Quantidade de chumbo frio | 1 |
| Quantidade de condutores de chumbo frio | 3 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Resistência do cabo [Ohm] | 391.5000 Ohm |
| Saída de aquecimento [W] | 135 W |
| Saída do cabo [W/m] | 9 W/m |
| Sem chumbo | Sim |
| Tamanho do chumbo frio [mm²] | 1.5 mm² |
| Tela do cabo | Trança de cobre |
| Temperatura da água [°C] [Max] | 23 °C |
| Temperatura de instalação [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura de operação [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura não operacional [°C] [Max] | 85 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de chumbo frio | DTCL |
| Tipo de produto | DEVIaqua™ 9T |
| Tipo do cabo | Condutor duplo |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 26121601 |
| Versão do produto | Ready-made |
| Warranty type | 20-year product warranty |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.3 Quilograma |
| Peso líquido | 0.999 Quilograma |
| Volume | 8.046 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466201589 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |