Plate, S64/PL. 04 AISI316L TL 1234R/L
134Z3073
Connection: DN100, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z3073
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexão | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Espessura [mm] | 0.4 mm |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S64/PL.04 316L TL 1234R/L S.L |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model | S64/PL. 04 AISI316L TL 1234R/L |
| Nome do produto | Spare part |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tipo de produto | Plate |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.37 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 2.37 Quilograma |