Plate, S41/PL.04 316L TL 1234R/L S.L
134Z2094
Connection: DN150, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z2094
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexão | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Espessura [mm] | 0.4 mm |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S41/PL.04 316L TL 1234R/L S.L |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model | S41/PL.04 316L TL 1234R/L S.L |
| Nome do produto | Spare part |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tipo de produto | Plate |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.79 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 1.79 Quilograma |