Plate, S31/PL.04 316L TS 1234R/L H.O
134Z1617
Connection: DN65, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z1617
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexão | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Espessura [mm] | 0.4 mm |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S31/PL.04 316L TS 1234R/L H.O |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model | S31/PL.04 316L TS 1234R/L H.O |
| Nome do produto | Spare part |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | HANG ON |
| Tipo de produto | Plate |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.16 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 1.16 Quilograma |