Plate, S20A PL.05 AISI316L TS 1234R/L
134Z1102
Connection: DN50, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z1102
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexão | DN50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Espessura [mm] | 0.4 mm |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S20A PL. 0,5 AISI 316 TS 1234R/L HO |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model | S20A PL.05 AISI316L TS 1234R/L |
| Nome do produto | Spare part |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tipo de produto | Plate |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.95 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 0.95 Quilograma |