Frequency converter, Ventilador
120Z0329
Ventilador 1 (principal) IP20
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
120Z0329
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | UKCACEUL |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Descrição | Ventilador 1 (principal) IP20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Familiaridade | Frequency converter |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Compressors Accessories |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Fan1(main)-18.5KW IP20 |
| Nome do produto | Frequency converter |
| Product line | Commercial Compressors |
| Quantidade por embalagem | 1 |
| Técnica da marca | Compressors Accessories |
| Tipo de produto | Ventilador |
| UL mark | Yes |
| Utilização | VSH117 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.23 Quilograma |
| Peso líquido | 1.23 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162723821 |