Compressor Scroll, DSH485C4SXC
120H2697
Refrigerantes: R410A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual
120H2697
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrição | DSH485-4X |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Familiaridade | DSH |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Hermetic compressors |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH485-4SX-SINGLE |
| Model number | DSH485C4SXC |
Característica | Valor |
|---|---|
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nome do produto | Scroll compressor DSH |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Product line | Commercial Compressors |
| Refrigerantes | R410A |
| Técnica da marca | Compressor Scroll |
| Tipo de produto | DSH485 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utilização de segmentos | Ar condicionado |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 190.5 Quilograma |
| Peso líquido | 175.17 Quilograma |
| Volume | 590.625 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210160 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |